text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : SMC157-4-GRD

Description:  BAGUE MARQ JN:GRD AWG16-14

CUP: 786209898623

Bague-repère SMC en vinyle avec marqueur à pince ouverte, diamètre recommandé de fil de 0,118 à 0,157 pouce, pour fils de calibres 16-14, jaune, légende GRD, emballage par bandes
View More View Less
For more info visit:  electrification.us.abb.com

Descriptors

Category

Wire identification marker

Specifications

Color

Yellow

Legend

GRD

Classifications

Brand Name

EZ-Code

Dimensions

Wire Size

16-14 AWG

Length

0.146 in , 3.71 mm

Width

0.14 in , 3.56 mm

Compliance and Certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant