text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SMC157-4-CO

Description:  CLIP-ON MKER YEL::(BAG/200)AWG16-14

CUP: 786209898555

Clip-On Sleeve Markers - Color Yellow, Recommended Wire Diameter .118 - .157 Inches, AWG #16-#14, Legend :
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Marqueurs d'identification

Spécifications

Couleur

Jaune

Légende

:

Classifications

Marque de produit

EZ-Code

Dimensions

Calibre de fils

16-14awg

Longueur

0.146 in , 3.71 mm

Largeur

0,14 pouce , 3,56 millimètres