text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : SMC118-9-Q

Description:  BAGUE MARQ BLN:Q AWG22-16

CUP: 786209898333

Bague-repère SMC en vinyle avec marqueur à pince ouverte, diamètre recommandé de fil de 0,094 à 0,118 pouce, pour fils de calibres 18-16, blanche, légende Q, emballage par bandes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Pince pour marqueur de fils

Spécifications

Matériau

vynil

Couleur du fond

Blanc

Légende

Q

Couleur de légende

Black

Classifications

Marque de produit

EZ-Code

Dimensions

Calibre de fils

18-16 AWG

Diamètre

0.094-0.118 in , 2.39-3 mm

Largeur

0.145 in , 3.7 mm

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici