text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : SMC118-9-P

Description:  BAGUE MARQ BLN:P AWG22-16

CUP: 786209898319

Bague-repère SMC en vinyle avec marqueur à pince ouverte, diamètre recommandé de fil de 0,094 à 0,118 pouce, pour fils de calibres 18-16, blanche, légende P, emballage par bandes
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/

Descriptors

Category

Clip on wire marker

Specifications

Material

Vinyl

Background Color

White

Legend

P

Legend Color

Black

Classifications

Brand Name

EZ-Code

Dimensions

Wire Size

18-16 AWG

Diameter

0.094-0.118 in , 2.39-3 mm

Width

0.145 in , 3.7 mm

ETIM EC001530 Cable coding system

Model

Other

Material

Plastic

Cable diameter

2.39-3 mm

Cable diameter

0.09-0.12 inch

Colour

White

Imprint

Letters

Transparent

N

Documents/Support Tools

Sales Drawing

Click here