n° de catalogue : SMC118-9-3
Description: BAGUE MARQ BLN:3 AWG22-16
CUP: 786209898456
Bague-repère SMC en vinyle avec marqueur à pince ouverte, diamètre recommandé de fil de 0,094 à 0,118 pouce, pour fils de calibres 18-16, blanche, légende 3, emballage par bandes
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Pince pour marqueur de fils |
Spécifications
Matériau |
vynil |
Couleur du fond |
Blanc |
Légende |
3 |
Couleur de légende |
Black |
Classifications
Marque de produit |
EZ-Code |
Dimensions
Calibre de fils |
18-16 AWG |
Diamètre |
0.094-0.118 in , 2.39-3 mm |
Largeur |
0.145 in , 3.7 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |