text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RT3

Description:  RUBAN IDENTIFICATION 3 PO ROUGE

CUP: 783786834266

Ruban d’avertissement, largeur de 3 pouces (76 mm), longueur de 1000 pieds (305 mètres), rouge
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Brilliant Red Color. Minimizes dig-ins on U.D. lines.
  • Lightweight, rugged polyethylene. Resists high or low pH conditions.

Descripteurs

Catégorie

Marqueurs d'identification

Caractéristiques spéciales

Brilliant Red Color. Minimizes dig-ins on U.D. lines.

Spécifications

Matériau

Polyéthylène

Couleur

Rouge

Classifications

Marque de produit

EZ-Code

Dimensions

Longueur

1000 ft , 305 m

Largeur

3 in , 76 mm

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici