n° de catalogue : RNC1W12N60LD9U2NEXRF
Description:
CUP:
Descripteurs
Catégorie |
Série RNC |
Application |
Industriel |
Spécifications
Wattage |
60 W |
Tension nominale |
120/277 VCA, 12 VCC |
Durée de la batterie |
30 minutes |
Batterie |
Au nickel-cadmium |
Type de lampe |
DEL MR16 |
Nombre de lampes |
2 |
Matériau |
Cadre : en polychlorure de vinyle / plaque arrière : en aluminium |
Montage |
Au plafond ou au mur |
Couleur |
Blanc du fabricant |
Puissance de la lampe |
5 W |
Classifications
Marque de produit |
Emergi-Lite |
Standard |
CSA |
Dimensions
Grosseur |
Hauteur 12-5/8 po x Largeur 14 po |
Documents/outils de soutien
Feuille d'instruction |
NA |
Dessin de vente |
NA |