text.skipToContent
text.skipToNavigation
Header Top Menu
Search
Quick links
Main navigation
Search
Quick links
Main navigation
Accueil
éclairage d’urgence
Ready-Lite
Enseignes pictogramme
Enseignes pictogramme
Affinez vos résultats
Comparer
produits correspondant à vos sélections
Afficher
par page
Page
de
Image
n° de catalogue
Description
Comparer
effacer
Affinez vos résultats
–
+
Category
Category
–
Série Combo Ultima Pictogramme
Série RAC
Série RDE
Série RNC
Type de lampe
Type de lampe
–
DEL MR16
Grosseur
Grosseur
–
7 Inches Height x 15 Inches Width
Hauteur 12-1/8 po x Largeur 14-1/2 po
Hauteur 12-3/8 po x Largeur 17 po
Hauteur 12-5/8 po x Largeur 14 po
Tension nominale
Tension nominale
–
120/277 VCA, 12 VCC
120/277 VCA, 6 VCC
120/347 VCA
120/347 VCA, 12 VCC
Wattage
Wattage
–
50 W
60 W
Batterie
Batterie
–
Au nickel-cadmium
Au plomb-calcium
Couleur
Couleur
–
Blanc du fabricant
Matériau
Matériau
–
Aluminium moulé sous pression
Cadre : en polychlorure de vinyle / plaque arrière : en aluminium
En aluminium filé
Thermoplastique
Montage
Montage
–
Au plafond ou au mur
Universelle
Nombre de lampes
Nombre de lampes
–
2
Puissance de la lampe
Puissance de la lampe
–
4 W
5 W
6 W
Vous pouvez comparer jusqu’à 4 produits.