n° de catalogue : RG1272XP1A2LD10S2ZD
Description:
CUP:
Descripteurs
Catégorie |
Série RG-X Picto DEL |
Application |
Institutionnel, Industriel, Commercial, Hôtellerie |
Spécifications
Wattage |
72 W |
Tension nominale |
120/347 VCA, 12 VCC |
Batterie |
Au plomb-calcium |
Durée de la batterie |
30 minutes |
Type de lampe |
DEL MR16 |
Nombre de lampes |
2 |
Matériau |
Boîtier : en acier, Cubes d'éclairage : en thermoplastique |
Montage |
Au mur ou au plafond |
Couleur |
Blanc |
Puissance de la lampe |
6 W |
Classifications
Marque de produit |
Lumacell / Lightalarms |
Standard |
CSA |
Dimensions
Grosseur |
Hauteur 4-3/4 po x Largeur 30-3/4 po |