text.skipToContent
text.skipToNavigation
Header Top Menu
Search
Quick links
Main navigation
Search
Quick links
Main navigation
Accueil
éclairage d’urgence
Lumacell
Enseignes pictogramme
Enseignes pictogramme
Affinez vos résultats
Comparer
produits correspondant à vos sélections
Afficher
par page
Page
de
Image
n° de catalogue
Description
Comparer
effacer
Affinez vos résultats
–
+
Category
Category
–
Série Grande Pictogramme Combinaison
Série LA
Série LAC
Série LDE
Série LNC
Série RG-X Picto DEL
... +
Type de lampe
Type de lampe
–
DEL MR16
Grosseur
Grosseur
–
8-3/4 inches Height x 14-1/8 inches width
11-3/4 inches Height x 16-3/4 inches width
Hauteur 12-1/8 po x Largeur 14-1/2 po
Hauteur 12-3/8 po x Largeur 17 po
Hauteur 12-5/8 po x Largeur 14 po
Hauteur 4-3/4 po x Largeur 30-3/4 po
... +
Tension nominale
Tension nominale
–
120/277 VCA, 12 VCC
120/347 VCA
120/347 VCA, 12 VCC
120/347 VCA, 6 à 24 VCC
Wattage
Wattage
–
50 W
60 W
72 W
80 W
Batterie
Batterie
–
Au nickel-cadmium
Au plomb-calcium
NiMH
No battery
Couleur
Couleur
–
Blanc
Blanc du fabricant
Noir
Matériau
Matériau
–
Aluminium moulé sous pression
Boîtier : en acier, Cubes d'éclairage : en thermoplastique
Cadre : en polychlorure de vinyle / plaque frontale : en polycarbonate
En aluminium filé
Métal
Thermoplastique
... +
Montage
Montage
–
Au mur
Au mur ou au plafond
Au plafond ou au mur
Standard
Universelle
Nombre de lampes
Nombre de lampes
–
2
Puissance de la lampe
Puissance de la lampe
–
5 W
6 W
Vous pouvez comparer jusqu’à 4 produits.