text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PTPLUS30030A

Description:  PT+30/30 SUPPORTS MARQUEURS SAC 50

CUP: 786209889546

Support PTPLUS pour marqueurs de fils PF en PVC flexible sans cadmium ni silicone, transparent, diamètre de 8 à 16 mm, conçu pour marqueurs de 0,314 à 0,629 pouce, surface de 16 à 70 mm2, pour fils de calibre 5-3, emballage de 50 unités, pour onglets PFC04230 ou PP-04600SN
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Pince pour marqueur de fils

Spécifications

Matériau

Soft PVC

Couleur du fond

Clair

Classifications

Marque de produit

EZ-Code

Dimensions

Calibre de fils

5-3/0 AWG

Diamètre

0.315-0.63 in , 8-16 mm

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici