text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PTPLUS30012A

Description:  PT+30/15 SUPPORTS MARQUEURS SAC 50

CUP: 786210355511

Support PTPLUS Pour Marqueur De Fils PF, longueur 12 Millimètres, largeur 10 Millimètres, Hauteur 19 Millimètres
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Pince pour marqueur de fils

Caractéristiques spéciales

intended for marker size 0.314 – 0.629 inch

Spécifications

Matériau

Soft PVC

Couleur du fond

Clair

Classifications

Marque de produit

EZ-Code

Dimensions

Calibre de fils

5 to 3/0 AWG

Diamètre

8 to 16 mm

Longueur

12 mm

Largeur

10 mm