text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PTPLUS20015A

Description:  PT+20/15 SUPPORTS MARQUEURS SAC 100

CUP: 786210838519

Support PTPLUS pour marqueurs de fils PF en PVC flexible sans cadmium ni silicone, transparent, diamètre de 4 à 10 mm, conçu pour marqueurs de 0,157 à 0,393 pouce, surface de 2,5 à 15 mm2, pour fils de calibre 13-5, emballage de 100 unités, pour marqueurs de fils PF-10015, pour onglets PFC04215 ou PP-04600SN
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Pince pour marqueur de fils

Spécifications

Matériau

Soft PVC

Couleur du fond

Clair

Classifications

Marque de produit

EZ-Code

Dimensions

Calibre de fils

13-5 AWG

Diamètre

0.157-0.393 in , 4-10 mm

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici