text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PTPLUS10021A

Description:  PT+10/21 SUPPORTS MARQUEURS SAC 200

CUP: 786209999047

Support PTPLUS pour marqueurs de fils PF en PVC flexible sans cadmium ni silicone, transparent, diamètre de 2,5 à 5 mm, conçu pour marqueurs de 0,098 à 0,196 pouce, surface de 1,5 à 4 mm2, pour fils de calibre 16-11, emballage de 200 unités, pour marqueurs de fils PF-10021, pour onglets PFC04221 ou PP-04600SN
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • The marker pocket’s resilient design protects and fastens marker tag
  • Fast and easy assembly of marker by applying pressure once on marker pocket

Descripteurs

Catégorie

Marqueurs d'identification

Caractéristiques spéciales

The flexible bellows design of the holder allows rapid and adaptable mounting on wires and cables

Spécifications

Matériau

Cadmium and Silicon Free Soft PVC According to Partex Formula

Couleur

Transparent

Cote de température

-22 to 140 F , -30 to 60 C

Classifications

Marque de produit

EZ-Code

Dimensions

Calibre de fils

16-11 AWG

Diamètre

2.5-5.0 mm

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici