text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PTPLUS10015A

Description:  PT+10/15 SUPPORTS MARQUEURS SAC 200

CUP: 786210838502

Support PTPLUS pour marqueurs de fils PF, calibres 16-11, longueur de 15 mm, largeur de 5 mm, hauteur de 7 mm, emballage de 200
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Pince pour marqueur de fils

Spécifications

Matériau

Soft PVC

Couleur du fond

Clair

Classifications

Marque de produit

EZ-Code

Dimensions

Calibre de fils

16-11 AWG

Diamètre

0.1-0.197 in , 2.5-5 mm

Longueur

0.59 in , 15 mm

Largeur

0.197 in , 5 mm

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici