text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : PTPLUS02021A

Description:  PT+02/21 SUPPORTS MARQUEURS SAC 200

CUP: 786209999030

Support PTPLUS pour marqueurs de fils PF - en PVC flexible sans cadmium ni silicone, transparent, diamètre de 1,3 à 3 mm, conçu pour marqueurs de 0,051 à 0,118 pouce, surface de 0,25 à 1,5 mm2, pour fils de calibre 22-16, emballage de 200 unités, pour marqueurs de fils PF-10021, pour onglets PFC04221 ou PP-04600SN
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/

Descriptors

Category

Clip on wire marker

Specifications

Material

Soft PVC

Background Color

Clear

Classifications

Brand Name

EZ-Code

Dimensions

Wire Size

22-16 AWG

Diameter

0.05-0.118 in , 1.3-3 mm

Documents/Support Tools

Sales Drawing

Click here