text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : PTC40021A4

Description:  CLIP DE TENIR PTC4 21MM JAUNE 100

CUP: 786209836748

Bague-repère ouverte de série PTC avec pochette à étiquette pour fixation à action de ressort sur les câbles et les fils - diamètre de 5 à 6,2 mm, surface de 4 à 5 millimètres carrés, longueur de 21 mm, jaune, convient aux onglets PF-10, PFC042, PP+046, emballage de 200 unités
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/

Descriptors

Category

Wire identification marker

Specifications

Color

Yellow

Classifications

Brand Name

EZ-Code

Dimensions

Length

0.83 in , 21 mm