text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PTC30030A9

Description:  BAQUE REPERE OUV 30MM BLC 200M

CUP: 786209878595

Bague-repère ouverte de série PTC avec pochette à étiquette pour fixation à action de ressort sur les câbles et les fils - diamètre de 4 à 5 mm, surface de 3 à 4 millimètres carrés, longueur de 30 mm, blanche, convient aux onglets PF-10, PFC042, PP+046, emballage de 200 unités
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Pince pour marqueur de fils

Spécifications

Couleur du fond

Blanc

Classifications

Marque de produit

EZ-Code

Dimensions

Diamètre

0.157-0.197 in , 4-5 mm

Longueur

1.18 in , 30 mm