text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PP-PLUS06300SN9

Description:  INSERT TAG PROFILE WHT CD

CUP: 786209671912

Onglet PP Plus plat pour marqueurs - largeur de 6,3 mm, emballage de 17 m sur disque compact, blanc, pour borniers Phoenix, UT2.5, UUTB25., ST4, DT2.5, QTC, DTI2.5
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Marqueurs d'identification

Spécifications

Couleur

Blanc

Classifications

Marque de produit

EZ-Code

Dimensions

Largeur

0.25 in , 6.3 mm