text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PO-10000BN4

Description:  BAGUE OVALE PO JAUNE(AWG5-3)

CUP: 786210907895

Bague ovale pour câbles - série PO, diamètre de 6,5 mm à 8 mm, surface de 16 millimètres carrés, jaune, pour fils de gamme de calibres 23-20
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Marqueurs d'identification

Spécifications

Couleur

Jaune

Classifications

Marque de produit

EZ-Code

Dimensions

Calibre de fils

23-20 AWG