text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PO-09000BN4

Description:  BAGUE OVALE PO JAUNE(AWG7-5)

CUP: 786210907888

Bague ovale pour câbles - série PO, diamètre de 5,6 mm à 7 mm, surface de 10 millimètres carrés, jaune, pour fils de gamme de calibres 7-5, emballage de 50 m par boîte, pour imprimante Promark MK10, MK10-DH et SP2000
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Marqueurs d'identification

Spécifications

Couleur

Jaune

Légende

Black

Classifications

Marque de produit

EZ-Code

Dimensions

Calibre de fils

7-5 AWG

Diamètre

5.6-7 mm

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici