text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PO-08000BN4

Description:  BAGUE OVALE PO (AWG9-7)

CUP: 786210899145

Bague ovale pour câbles - série PO, diamètre de 4,6 mm à 5,5 mm, surface de 6 millimètres carrés, jaune, pour fils de gamme de calibres 9-7
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Marqueurs d'identification

Spécifications

Couleur

Jaune

Classifications

Marque de produit

EZ-Code

Dimensions

Calibre de fils

9-7 AWG