text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PO-07000SN9

Description:  BAGUE OVALE PO BLANC

CUP: 786210932507

Bague ovale pour câbles - série PO, diamètre de 3,8 mm à 4,7 mm, surface de 4 millimètres carrés, blanche, pour fils de gamme de calibres 11-9, emballage de 3,5 m sur disque compact, pour imprimante Promark T-800, MK10, MK10-DH et SP2000
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Marqueurs d'identification

Spécifications

Couleur

Blanc

Classifications

Marque de produit

EZ-Code

Dimensions

Calibre de fils

11-9 AWG

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici