text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PO-07000BN4

Description:  BAGUE OVALE PO JAUNE (AWG11-9)

CUP: 786210907857

Bague ovale pour câbles - série PO, diamètre de 3,8 mm à 4,7 mm, surface de 4 millimètres carrés, jaune, pour fils de gamme de calibres 11-9, emballage de 100 m par boîte, pour imprimante Promark T-800, MK10, MK10-DH et SP2000
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Marqueurs d'identification

Spécifications

Couleur

Jaune

Classifications

Marque de produit

EZ-Code

Dimensions

Calibre de fils

11-9 AWG