text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PO-068TWSN4

Description:  IDENTIF. SUR SITE ET ETIQUETTEUSE

CUP: 786210950471

Bague ovale pour câbles - série PO, diamètre de 6,8 mm à 7 mm, montée sur support POH/PKH ou directement au moyen d’une attache pour câbles, jaune, pour fils de gamme de calibres 13-11, emballage de 25 m sur disque compact, pour imprimante Promark T-800, MK10, MK10-DH et SP2000
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Marqueurs d'identification

Spécifications

Couleur

Jaune

Classifications

Marque de produit

EZ-Code

Dimensions

Calibre de fils

13-11 AWG

Diamètre

6.8-7 mm

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici