text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PO-06000BN9

Description:  PO-06 PROFILE BLANC AWG 13-11 CRT

CUP: 786209867315

Bague ovale pour câbles - série PO, diamètre de 3,2 mm à 4 mm, surface de 2,5 millimètres carrés, blanche, pour fils de gamme de calibres 13-11, emballage de 40 m ou de 200 m par boîte, pour imprimante Promark T-800, MK10, MK10-DH et SP2000
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Marqueurs d'identification

Spécifications

Couleur

Blanc

Classifications

Marque de produit

EZ-Code

Dimensions

Calibre de fils

13-11 AWG

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici