n° de catalogue : PO-06000BN4
Description: BAGUE OVALE PO JAUNE (AWG13-11)
CUP: 786210907840
Bague ovale pour câbles - série PO, diamètre de 3,2 mm à 4 mm, surface de 2,5 millimètres carrés, jaune, pour fils de gamme de calibres 13-11, emballage de 40 m ou de 200 m par boîte, pour imprimante Promark T-800, MK10, MK10-DH et SP2000
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Marqueurs d'identification |
Spécifications
Couleur |
Jaune |
Classifications
Marque de produit |
EZ-Code |
Dimensions
Calibre de fils |
13-11 AWG |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |