text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PO-05000SN9

Description:  BAGUE OVALE PO BLANC 4M

CUP: 786210932484

Bague ovale pour câbles - série PO, diamètre de 2,7 mm à 3,5 mm, surface de 1,5 millimètre carré, blanche, pour fils de gamme de calibres 15-13, emballage de 40 m ou de 200 m sur disque compact, pour imprimante Promark T-800, MK10, MK10-DH et SP2000
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Marqueurs d'identification

Spécifications

Couleur

Blanc

Classifications

Marque de produit

EZ-Code

Dimensions

Calibre de fils

15-13 AWG

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici