n° de catalogue : PO-05000DN4
Description: PO-05 2,7-3,5MM 15-13AWG RL/40M JNE
CUP: 786209983039
Bague ovale pour câbles - série PO, diamètre de 2,7 mm à 3,5 mm, surface de 1,5 millimètre carré, jaune, pour fils de gamme de calibres 15-13, emballage de 40 m ou de 200 m, pour imprimante Promark T-800, MK10, MK10-DH et SP2000
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Marqueurs d'identification |
Spécifications
Couleur |
Jaune |
Classifications
Marque de produit |
EZ-Code |
Dimensions
Calibre de fils |
15-13 AWG |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |