n° de catalogue : PO-04000DN9
Description: PO-04 2,2-2,8MM 17-15AWG RL/50M BLC
CUP: 786209983022
Bague ovale pour câbles - série PO, diamètre de 2,2 mm à 2,8 mm, surface de 1 millimètre carré, blanche, pour fils de gamme de calibres 17-15, emballage de 50 m ou de 200 m sur rouleau, pour imprimante Promark T-800, MK10, MK10-DH et SP2000
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Marqueurs d'identification |
Spécifications
Couleur |
Blanc |
Classifications
Marque de produit |
EZ-Code |
Dimensions
Calibre de fils |
17-15 AWG |