n° de catalogue : PO-04000BN4
Description: PROFILE PO-04 JAUNE 17-15AWG 50 MTR
CUP: 786210907826
Bague ovale pour câbles - série PO, diamètre de 2,2 mm à 2,8 mm, surface de 1 millimètre carré, jaune, pour fils de gamme de calibres 17-15, emballage de 50 m ou de 200 m sur disque compact, pour imprimante Promark T-800, MK10, MK10-DH et SP2000
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/