text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PO-03000SN9

Description:  BAGUE OVALE PO(AWG18-17)

CUP: 786210984636

Bague ovale pour câbles - série PO, diamètre de 2 mm à 2,5 mm, surface de 0,75 millimètre carré, blanche, pour fils de gamme de calibres 18-17, emballage de 50 m ou de 250 m sur disque compact, pour imprimante Promark T-800, MK10, MK10-DH et SP2000
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Marqueurs d'identification

Spécifications

Couleur

Blanc

Classifications

Marque de produit

EZ-Code

Dimensions

Calibre de fils

18-17

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici