text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PO-03000DN4

Description:  BAGUE OVALE PO JAUNE - 18-17AWG

CUP: 786209982728

Bague ovale pour câbles - série PO, diamètre de 2 mm à 2,5 mm, surface de 0,75 millimètre carré, jaune, pour fils de gamme de calibres 18-17, emballage de 50 m ou de 250 m, pour imprimante Promark T-800, MK10, MK10-DH et SP2000
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Marqueurs d'identification

Spécifications

Couleur

Jaune

Classifications

Marque de produit

EZ-Code

Dimensions

Calibre de fils

18-17

Largeur

0.029 in , 0.75 mm