text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PO-02000SN9

Description:  BAGUE OVALE PO BLANC (AWG20-18)

CUP: 786210964478

Bague ovale pour câbles - série PO, diamètre de 1,7 mm à 2,2 mm, surface de 0,5 millimètre carré, blanche, pour fils de gamme de calibres 20-18, emballage de 50 m ou de 250 m sur disque compact, pour imprimante Promark T-800, MK10, MK10-DH et SP2000
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Marqueurs d'identification

Spécifications

Couleur

Blanc

Classifications

Marque de produit

EZ-Code

Dimensions

Calibre de fils

20-18

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici