text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : PO-02000DN4

Description:  BAGUE OVALE PO JAUNE - 20-18AWG

CUP: 786209982704

Bague ovale pour câbles - série PO, diamètre de 1,7 mm à 2,2 mm, surface de 0,5 millimètre carré, jaune, pour fils de gamme de calibres 20-18, emballage de 50 m ou de 250 m, pour imprimante Promark T-800, MK10, MK10-DH et SP2000
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/

Descriptors

Category

Wire identification marker

Specifications

Color

Yellow

Classifications

Brand Name

EZ-Code

Dimensions

Wire Size

20-18 AWG

Documents/Support Tools

Sales Drawing

Click here