text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PM20033AN

Description:  SUPP TRANSPARENTS NN TRIES(SAC/100)

CUP: 786210655642

Support transparent, longueur de 33 mm, largeur de 11,3 mm, épaisseur de 2,2 mm, trous de 3 mm de diamètre, AN : coupé, sac de 100 unités
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Marqueurs d'identification

Spécifications

Couleur

Transparent

Classifications

Marque de produit

EZ-Code

Dimensions

Longueur

1.3 in , 33 mm

Largeur

0.445 in , 11.3 mm

Épaisseur

0.087 in , 2.2 mm

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici