text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PM-24KNT

Description:  SUPPORT TRANSPARENT PM24 20 MTRS

CUP: 786209865762

Support transparent pm24 carton 20 mètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Marqueurs d'identification

Spécifications

Couleur

Transparent

Classifications

Marque de produit

EZ-Code

Dimensions

Longueur

65.62 ft , 20 m

Largeur

0.55 in , 13.9 mm

Épaisseur

0.098 in , 2.5 mm