text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PLT8K111S49-5/3

Description:  MINI-TRACEUR IDENT SUR SITE ET ETIQ

CUP: 786209994127

Étiquette en polyester pour impression thermique, blanc glacé, 32 x 9,5 millimètres (1,26 x 0,374 pouce)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Marqueurs d'identification

Spécifications

Matériau

Polyester

Couleur

Blanc

Classifications

Marque de produit

EZ-Code

Dimensions

Longueur

1.26 in , 32 mm

Largeur

0.374 in , 9.5 mm