text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PK20Q25AN4

Description:  CDN SLEEVE MARKERS BAG 20

CUP: 786210097077

Yellow Cable Marker - Sleeve Length 25mm, Capacity Quantity/Fixture 10, Use with Cable Tie
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Marqueurs d'identification

Spécifications

Couleur

Jaune

Classifications

Marque de produit

EZ-Code

Dimensions

Longueur

0.98 in , 25 mm