text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PK20084PN6

Description:  PK 2/84 STRIPS BLUE NEUT. (100/PK)

CUP: 786210819266

Blue Cable Marker - Sleeve Length 84mm, Capacity Quantity/Fixture 3x2=6, Use with SMOH Holders
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Marqueurs d'identification

Spécifications

Couleur

Bleu

Classifications

Marque de produit

EZ-Code

Dimensions

Longueur

3.31 in , 84 mm