text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PK20057PN4

Description:  MINI-TRACEUR IDENT SUR SITE ET ETIQ

CUP: 786210778013

Marqueur pour câbles jaune - longueur de 57 mm, marqueurs/case 3 x 3 = 9, pour supports SMOH
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Marqueurs d'identification

Spécifications

Couleur

Jaune

Classifications

Marque de produit

EZ-Code

Dimensions

Longueur

2.24 in , 57 mm