text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PFC04212KA9

Description:  X-CARD 12MM MARKERS 21 TAGS 25CARDS

CUP: 786210833330

Onglet pour fils, hauteur de 4,2 mm, longueur de 12 mm, 21 étiquettes par carte, 25 cartes, ABS, blanc
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Marqueurs d'identification

Spécifications

Matériau

ABS

Couleur

Blanc

Classifications

Marque de produit

EZ-Code

Dimensions

Longueur

0.47 in , 12 mm