text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PFC04212KA4

Description:  X-CARD 12MM MARKERS 21 TAGS 25CARDS

CUP: 786210833323

Marker Tag - Wire, 4.2 mm height X 12mm length, 21 tags per card, 25 cards, Material ABS, Yellow
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Marqueurs d'identification

Spécifications

Matériau

ABS

Couleur

Jaune

Classifications

Marque de produit

EZ-Code

Dimensions

Longueur

0.47 in , 12 mm