text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PF20018KT49

Description:  FEUILLE POLY PF20/17.5 JNE/BLC 10MT

CUP: 786209891747

Feuille d’étiquettes auto-adhésives sans halogène, pour imprimantes laser, perforée, feuille de largeur A4 pliée, à alimentation par entraînement, longueur de 12 pouces, à perforations de dégagement, polyester laminé. Dimensions nominales - hauteur de 9,5 mm, longueur de 17,5 mm, 32 X 11 étiquettes par feuille, emballage de 10 feuilles, 3520 étiquettes par emballage, jaune et blanc
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Marqueurs de fils inscriptibles

Spécifications

Matériau

Polyester Foil

Classifications

Marque de produit

EZ-Code