text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PC20036AN4

Description:  PC 2/36 CUT BLANK YELLOW:(BAG/100)

CUP: 786210913407

Yellow Wire Markers, Blank - 16-12 AWG, Sleeve Length 36mm, Capacity Quantity/Fixture 18, 100 per Bag
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Marqueurs d'identification

Spécifications

Couleur

Jaune

Classifications

Marque de produit

EZ-Code

Dimensions

Calibre de fils

16-12 AWG

Longueur

1.42 in , 36 mm