text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PAPLUS10036PN4

Description:  PA+1/36 STRIP YELLOW NEUT(650 SLV)

CUP: 786210771014

Yellow Wire Marker Sleeve - 16-11 AWG, Length Per Strip 5 x 36mm = 180mm, Quantity per Fixture 20, Quantity per Carton 650
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Marqueurs d'identification

Spécifications

Couleur

Jaune

Classifications

Marque de produit

EZ-Code

Dimensions

Calibre de fils

16-11 AWG

Longueur

1.42 in , 36 mm