text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : PAPLUS10027AN4

Description:  PA+1/27 CUT BLANK YELLOW BAG/200

CUP: 786210738932

27mm Long Yellow Wire Markers, Cut - 22-16 AWG, Capacity of Markers per Fixture 18
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Marqueurs d'identification

Spécifications

Couleur

Jaune

Classifications

Marque de produit

EZ-Code

Dimensions

Calibre de fils

22-16 AWG

Longueur

1.06 in , 27 mm