text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : NAF-0702

Description:  RUBAN BARRICADE ET ENFOUISSEMENT

CUP: 786210160610

Ruban souterrain repérable avec endos en aluminium - orange, légende TELEPHONE LINE, largeur de 6 pouces, longueur de 1000 pieds
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Features a metallic backing designed to be detectable under normal earthen surfaces up to 18 inches with common metal detectors.
  • Simple and fast method for relocating lines, cables and conduit for future renovation.
  • Black text on a bright background.

Descripteurs

Catégorie

Marqueurs d'identification

Caractéristiques spéciales

Features a metallic backing designed to be detectable under normal earthen surfaces up to 18 inches with common metal detectors.

Spécifications

Couleur

Orange

Légende

TELEPHONE LINE

Classifications

Marque de produit

EZ-Code

Dimensions

Largeur

6 pouces / 152,4 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici