text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : NA-0709

Description:  RUBAN BARRICADE ET ENFOUISSEMENT

CUP: 786210164267

Ruban d’enfouissement, orange, légende FIBER OPTIC CABLE, largeur de 6 pouces, 1000 pieds
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Protect against costly dig-ins.
  • Place 1 to 1 1/2 feet below the ground surface directly above the pipeline or cable below.
  • Bright fade-resistant colors warn equipment operators that a vital pipeline or cable is buried below, before damage occurs.
  • Black text on a bright background.

Descripteurs

Catégorie

Marqueurs d'identification

Caractéristiques spéciales

Protect against costly dig-ins. Place 1 to 1 1/2 feet below the ground surface directly above the pipeline or cable below.

Spécifications

Couleur

Orange

Légende

FIBER OPTIC CABLE

Classifications

Marque de produit

EZ-Code

Dimensions

Largeur

6 pouces / 152,4 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici