n° de catalogue : NA-0602
Description: RUBAN BARRICADE ET ENFOUISSEMENT
CUP: 786210764313
Ruban d’enfouissement, orange, légende TELEPHONE LINE, largeur de 3 pouces, 1000 pieds
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Protect against costly dig-ins.
- Place 1 to 1-1/2 feet below the ground surface directly above the pipeline or cable below.
- Bright fade-resistant colors warn equipment operators that a vital pipeline or cable is buried below, before damage occurs.
- Black text on a bright background.
Descripteurs
Catégorie |
Marqueurs d'identification |
Caractéristiques spéciales |
Protect against costly dig-ins. Place 1 to 1 1/2 feet below the ground surface directly above the pipeline or cable below. |
Spécifications
Couleur |
Orange |
Légende |
TELEPHONE LINE |
Classifications
Marque de produit |
EZ-Code |
Dimensions
Largeur |
3 pouces / 76,2 millimètres |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |